Опубликуйте свои продукты
Self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire
Self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire
    Legrand

    Self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire

    Self-contained Evacuation LEDs luminaire, 45lm 1h, IP43 IK07, SATI addressable, for establishements receiving workers and establishments receiving public Plastic luminaire equipped with a plug-in mounting bracket with automatic terminal connection Recessed with accessory ref. 0 626 94 Installable directly on the hook of the old luminaires since 1998 Lighting by the slice ref. 0 626 75 Increased visibility functionality and evacuation lighting marking For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Cпецификация
    • very low power consumption (0,5 W) certified NF Environment and NF AEAS Performance SATI Equipped with Ni-Mh batteries with low impact on the environment
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLG-BAES-Evacuation-SATI-Adressable
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-10-31
    • Номер версии1
    • Высота (мм)125
    • Ширина (мм)225
    • Глубина (мм)45
    Связанные
    • Основной материалПоликарбонат
    • Масса нетто (кг)400
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНEmergency lighting and accessories
    • Код ССКПУ ООН391117
    • Код Uniclass 2015Pr_30_36_08_28
    • Описание Uniclass 2015Emergency exit devices
    • Код CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 13
    • Наименование OmniClassEmergency Lighting

    Доступно в регионах:

    Европа
    Франция

    Похожие продукты