Опубликуйте свои продукты
Cable trays CABLOFIL CF 105
Legrand

Cable trays CABLOFIL CF 105

Quick and easy to install. Range 2m, saving time and the number of supports. Bypassing obstacles and making corners without tools. Its open structure facilitates the identification, distribution and control of networks. - For furthur informations please contact us : http://www.legrandcablemanagement.fr/contacts.html
Cпецификация
  • Cable trays with safety edge made of galvanized steel, hot-dip galvanized or stainless steel, height 105mm, length 3m, width 50 to 600mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLG-Cablofil-CF105
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2018-04-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)105
  • Глубина (мм)3000
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Код ETIMEC000047
  • Название ETIMCable tray/wide span cable tray
  • Название по ССКПУ ООНPower distribution units PDUs
  • Код ССКПУ ООН39121017
  • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Описание Uniclass 2015Cable trays
  • Код CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Номер OmniClass23-37 11 13
  • Наименование OmniClassCommunication Cable Trays
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution