Опубликуйте свои продукты
Legrand flexible conduits ICTA 3422 TURBOGLISS Blue ATF from 16 to 32 mm
Legrand

Legrand flexible conduits ICTA 3422 TURBOGLISS Blue ATF from 16 to 32 mm

3.7 из 5 звезд3.7(15 отзывы)
ICTA 3422 TurboGliss conduits - flexible conduit for residential and commercial buildings
- In accordance with EN 61386-22
- Conduit only: IP 68
- Conduit + sleeve: IP 44
- Flame-retardant
- Exclusive lubrication
- Resistant and non-retractable pull-wire
- For surface or interior installation (walls, floors, slabs)
- Suitable for precast concrete
- Underground installation (Road Network Distribution) tolerated if Ø less than 40 mm



Cпецификация
  • ICTA TurboGliss conduits for electric power cables

    - ICTA: Insulation, Bendable, Transversely Elastic, Annealed

    - Optimum lubrication

    - Blue - RAL 5010

    - With nylon-coated galvanized steel wire pullers for improved corrosion resistance with metric marking

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLG-Conduit-Legrand-ICTA
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2018-04-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолиэтилен
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCСегмент воздуховода
  • Код ETIMEG000006
  • Название ETIMInstallation ducts for wall and ceiling
  • Название по ССКПУ ООНFlexible ducts
  • Код ССКПУ ООН40141901
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_96_92
  • Описание Uniclass 2015Ventilation ducts
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Ducts
  • Номер OmniClass23-33 49 13 11 11
  • Наименование OmniClassFlexible Ventilation Ducts
  • Код CSI UniFormat IIE1090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther Equipment