Опубликуйте свои продукты
Tub and metal frame 1 bay Drivia for recessed installation of enclosures from 2 to 4 rows of 18 modules, the control panel and the communication box
Tub and metal frame 1 bay Drivia for recessed installation of enclosures from 2 to 4 rows of 18 modules, the control panel and the communication box
    Legrand

    Tub and metal frame 1 bay Drivia for recessed installation of enclosures from 2 to 4 rows of 18 modules, the control panel and the communication box

    Service Shaft for Housing GTL DRIVIA 18 - recessed system - For recessed installation of DRIVIA enclosures and circuit breaker and meters boards - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Cпецификация
    • Tub + metal frame 1 bay 13 modules - Bin for 2 to 4 rows 18 modules cabinets + Enedis meter board + basic communication cabinet
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLG-Drivia-1travee-18modules
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-04-30
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)376
    • Глубина (мм)166
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Масса нетто (кг)11212
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
    • Классификация IFCРаспределение энергии
    • Код ETIMEG000011
    • Название ETIMCabinet enclosures
    • Название по ССКПУ ООНElectrical equipment and components and supplies
    • Код ССКПУ ООН3912
    • Код Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
    • Описание Uniclass 2015Cable distribution cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Номер OmniClass23-35 31 27
    • Наименование OmniClassPower Distribution Units
    • Код CSI UniFormat IID5010
    • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

    Доступно в регионах:

    Европа