Опубликуйте свои продукты
Freestanding cabinets Linkeo Legrand with single front door - width 600mm - from 1226x600mm to 2026x1000mm
Legrand

Freestanding cabinets Linkeo Legrand with single front door - width 600mm - from 1226x600mm to 2026x1000mm

This Linkeo 19 inches freestanding cabinet has a single screen-printed glass door and is finished throughout in anthracite RAL 7016. Linkeo 19 inches cabinets can be joined together and can be equipped with a plinth.
Cпецификация
  • Capacity 24U to 42U.
    4 sides locked with key lock to ensure security.
    Metal structure provides IP20 (protected against solid objects larger than 12.5 mm in diameter) and IK08 (protected against mechanical impact with an energy of 5 joules) protection.
    Reversible single front glass door with screen printing, equipped with a locking bolt and 2 metal hinges.
    Panels with automatic equipotential connection.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLG-Linkeo-Freestanding-cabinets-with-single-front-door-width-600freestanding-cabinets-linkeo-legrand-with-single-front-door-width-600mm-from-1226x600mm-to-2026x1000mm
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2026
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)600
Связанные
  • Основной материалУглеродистая сталь
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

Доступно в регионах:

Европа