Опубликуйте свои продукты
Central source emergency lighting luminaire
Legrand

Central source emergency lighting luminaire

Central Source Lighting Fixtures, 45 lm 1h, IP43 IK07, class II LEDs safety lights for centralized source For power by centralized DC or AC source Very low energy consumption (consumption 1,1 W / 3 VA) Voltage 48/110/220 V = - 230 V ~ (2,8 VA) Recessed with accessory ref. 0 626 94 Lighting by the slice ref. 0 626 75 For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Cпецификация
  • Certified NF AEAS LSC and NF Environment Luminaire equipped with a removable mounting bracket with automatic terminal connection (Luminaire for centralized sources delivered without pictogram, Evacuation luminaires must be equipped with a signal label ref. 0 612 10 to order separately )
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLG-LSC-Evacuation
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-31
  • Номер версии1
  • Высота (мм)125
  • Ширина (мм)225
  • Глубина (мм)45
Связанные
  • Основной материалПоликарбонат
  • Масса нетто (кг)380
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНEmergency lighting and accessories
  • Код ССКПУ ООН391117
  • Код Uniclass 2015Pr_30_36_08_28
  • Описание Uniclass 2015Emergency exit devices
  • Код CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 13
  • Наименование OmniClassEmergency Lighting

Доступно в регионах:

Европа
Франция

Похожие продукты

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit