Опубликуйте свои продукты
Cabinets PLEXO³ - IP 65 - IK 09 - 18 modules - 1 to 4 rows
Legrand

Cabinets PLEXO³ - IP 65 - IK 09 - 18 modules - 1 to 4 rows

3.9 из 5 звезд3.9(8 отзывы)
Plexo³ - IP 65 weatherproof cabinets, multifunction sleeves and accessories Self-extinguishing: resistance to incandescent wire 650°C Allows to achieve assemblies conform to IEC 61 439 - 3 Weatherproof cabinets IP 65 - IK 09 - Class II Door and cabinet fully reversible. Removable chassis and faceplates from 2-row versions up 2-position rail for modular products and moulded cases. Spacing between rails 150 mm Can be fitted with perforated plates and solid faceplates for mounting non-modular products Lockable door handle, sealable cover and faceplate. Shock-resistant polystyrene material Box colour light grey L750A, cover colour dark grey R746A Supplied without terminal blocks - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Cпецификация
  • Cabinets 18 modules per row Number of rows : 1
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLG-Plexo3_18modules
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-04-30
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)448
  • Глубина (мм)161
Связанные
  • Основной материалПенополистерол (EPS)
  • Масса нетто (кг)2961
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Код ETIMEG000011
  • Название ETIMCabinet enclosures
  • Название по ССКПУ ООНElectrical equipment and components and supplies
  • Код ССКПУ ООН3912
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
  • Описание Uniclass 2015Cable distribution cabinets
  • Код CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Номер OmniClass23-35 31 27
  • Наименование OmniClassPower Distribution Units
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution