Опубликуйте свои продукты
URA PRACTICE self-contained emergency lighting autotest-addressable spotlight for ceilling
Legrand

URA PRACTICE self-contained emergency lighting autotest-addressable spotlight for ceilling

Recessed self-contained LEDs evacuation luminaire, 45lm 1h, IP40 IK 04, Class II, SATI addressable Connected, for establishements receiving workers and establishments receiving public Plastic luminaire equipped with automatic terminal connection Direct installation in false ceiling, after cutting Ø152 mm (treble hole saw ref 168 210), maintained by 3 adjustable and invisible claws Equipped with a vertical sign plate Equipped with a repositionable and recyclable universal label, allowing to realize the main directions of evacuation signaling For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Cпецификация
  • very low power consumption (0.6 W) Certified NF Environment and NF AEAS Performance SATI Equipped with Ni-Cd batteries Connected SATI function allowing a remote diagnosis of the installations ( defective luminaire, missing fixture, remote control line fault ) via the Web App. UraEVA The SATI Connected function requires the use of a modular remote control ref. 140 130 (IP) or 140 131 (radio) allowing remote diagnosis Power 230 V ~ - 50/60 Hz
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLG-Practice-BAES-Evacuation-SuperSATI-Encastre
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-31
  • Номер версии1
  • Высота (мм)187
  • Ширина (мм)240
  • Глубина (мм)202
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПоликарбонат
  • Масса нетто (кг)993
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНEmergency lighting and accessories
  • Код ССКПУ ООН391117
  • Код Uniclass 2015Pr_30_36_08_28
  • Описание Uniclass 2015Emergency exit devices
  • Код CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 13
  • Наименование OmniClassEmergency Lighting

Доступно в регионах:

Европа
Франция

Похожие продукты