Опубликуйте свои продукты
URALIFE self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire
Legrand

URALIFE self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire

Self-contained LEDs luminaire, 45lm 1h, IP43 IK07, SATI addressable, connected, for establishements receiving workers and establishments receiving public Plastic luminaire equipped with a removable mounting bracket with automatic terminal connection recessed with signal plate with accessory ref. 168,112 recessed in clean room with accessory ref. 400 051 LED evacuation luminaire For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Cпецификация
  • very low power consumption (0.5 W) Certified NF Environment and NF AEAS Performance SATI Connected SATI function allowing a remote diagnosis of the installations ( defective luminaire, missing fixture, remote control line fault ) via the Web App. UraEVA The SATI Connected function requires the use of a modular remote control ref. 140 130 (IP) or 140 131 (radio) allowing remote diagnosis Power 230 V ~ - 50/60 Hz
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLG-Uralife-BAES-Evacuation-SuperSATI
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-31
  • Номер версии1
  • Высота (мм)117.9
  • Ширина (мм)239.14
  • Глубина (мм)55.5
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПоликарбонат
  • Масса нетто (кг)646
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНEmergency lighting and accessories
  • Код ССКПУ ООН391117
  • Код Uniclass 2015Pr_30_36_08_28
  • Описание Uniclass 2015Emergency exit devices
  • Код CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 13
  • Наименование OmniClassEmergency Lighting