Опубликуйте свои продукты
URALIFE self-contained emergency lighting autotest-addressable recessed luminaire
Legrand

URALIFE self-contained emergency lighting autotest-addressable recessed luminaire

Recessed self-contained LEDs luminaire, 45lm 1h, IP43 IK07, SATI addressable, connected, for establishements receiving workers and establishments receiving public Plastic luminaire equipped with a removable mounting bracket with automatic terminal connection Supplied with mounting accessory and vertical sign plate LED evacuation luminaire For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Cпецификация
  • very low power consumption (0.7 W) Certified NF Environment and NF AEAS Performance SATI Equipped with Ni-Cd batteries Connected SATI function allowing a remote diagnosis of the installations ( defective luminaire, missing fixture, remote control line fault ) via the Web App. UraEVA The SATI Connected function requires the use of a modular remote control ref. 140 130 (IP) or 140 131 (radio) allowing remote diagnosis Power 230 V ~ - 50/60 Hz
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLG-Uralife-BAES-Evacuation-SuperSATI-Encastre
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-31
  • Номер версии1
  • Высота (мм)202
  • Ширина (мм)339
  • Глубина (мм)199.3
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПоликарбонат
  • Масса нетто (кг)1597
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНEmergency lighting and accessories
  • Код ССКПУ ООН391117
  • Код Uniclass 2015Pr_30_36_08_28
  • Описание Uniclass 2015Emergency exit devices
  • Код CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 13
  • Наименование OmniClassEmergency Lighting

Доступно в регионах:

Европа
Франция

Похожие продукты