Опубликуйте свои продукты
URAPROOF self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire
Legrand

URAPROOF self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire

Self-contained LEDs luminaire, 45lm 1h, IP66 IK10, SATI addressable, connected, for establishements receiving workers and establishments receiving public Plastic luminaire equipped with a removable mounting bracket with automatic terminal connection LED evacuation luminaire For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Cпецификация
  • very low power consumption Certified NF Environment and NF AEAS Performance SATI Connected SATI function allowing a remote diagnosis of the installations ( defective luminaire, missing fixture, remote control line fault ) via the Web App. UraEVA The SATI Connected function requires the use of a modular remote control ref. 140 130 (IP) or 140 131 (radio) allowing remote diagnosis Equipped with a repositionable and recyclable universal label allowing to realize the main directions of evacuation signaling Power 230 V ~ - 50/60 Hz
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLG-Uraproof-BAES-Evacuation-SuperSATI
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-31
  • Номер версии1
  • Высота (мм)118
  • Ширина (мм)239
  • Глубина (мм)55
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПоликарбонат
  • Масса нетто (кг)884
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНEmergency lighting and accessories
  • Код ССКПУ ООН391117
  • Код Uniclass 2015Pr_30_36_08_28
  • Описание Uniclass 2015Emergency exit devices
  • Код CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 13
  • Наименование OmniClassEmergency Lighting