Опубликуйте свои продукты
Metal enclosures XL³ 400 - IP 43 - 600x575x175 mm
Legrand

Metal enclosures XL³ 400 - IP 43 - 600x575x175 mm

Distribution enclosures XL³ 400 - Take devices up to 400 A - Fireproof to 750 °C/5 s in accordance with IEC 60 695-2 for installation in public buildings (up to 100 kVA for Class II cabinets) - Capacity: 24 modules per row - Enclosures RAL 7035, plinths RAL 7004 - Door to be ordered separately - Supplied flat with functional uprights fitted on the back, adjustable cable entry plate and joining accessories (horizontal and vertical) - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Cпецификация
  • Metal enclosures - IP 43 - IK 08 with kit and door - IP 40 - IK 08 with door - IP 30 - IK 07 without doorTo be equipped - Height : 600 mm - Faceplate height : 550 mm - Width total : 575 mm - Width usable : 515 mm - Depth : 175 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLG-XL3_400-Metal
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-04-30
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)575
  • Глубина (мм)175
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Масса нетто (кг)12362
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Код ETIMEG000011
  • Название ETIMCabinet enclosures
  • Название по ССКПУ ООНElectrical equipment and components and supplies
  • Код ССКПУ ООН3912
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
  • Описание Uniclass 2015Cable distribution cabinets
  • Код CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Номер OmniClass23-35 31 27
  • Наименование OmniClassPower Distribution Units
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution