Опубликуйте свои продукты
Linkeo DC cabinets
Linkeo DC cabinets
Linkeo DC cabinets
    Legrand

    Linkeo DC cabinets

    This freestanding cabinet is for data storage, server housing, infrastructural cabling and has solutions for hot/cold corridor architecture. With front and rear microperforated doors, 2 side panels, levelling feet and grounding busbar kit.

    Cпецификация
      • Galvanised metal structure provides IP20 (protected against solid objects larger than 12.5 mm in diameter).
      • Pre-cut cable entries (top and bottom) to facilitate cable management. Equipped with 4 x 19 inches uprights with U marking and adjustable in depth.
      • Single front and rear microperforated 80% door, which ensures a good air flow. Can be opened up to 220°. Equipped with 3 point lock mechanism and hinge system.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlinkeo-dc
    • Тип продукцииLinkeo DC cabinets
    • Группа продукцииCabinets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-24
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEG000011
    • Название ETIMCabinet enclosures