Опубликуйте свои продукты
Metered PDU 1U
Metered PDU 1U
    Legrand

    Metered PDU 1U

    PDU metered 19 inches, 1 phase 16A, 8 x C13 locking outlets, IEC-320 C20

    Cпецификация
      • 1 phase - 16A - Max power 3,7kW.
      • 8 x C13 outlets, with cord locking system.
      • Metering at inlet and circuit level with +/- 1% accuracy (Voltage, Current, Active Power, Apparent Power, Energy, Power Factor).
      • Easy installation thanks to the 330° rotating cable input for a perfect orientation of the cable and no interference in the cabinet. Numbered outlets to ease the identification of each server. Supplied with 2 sets of metal fixings: button for screwless fixing, or standard screw-type brackets.
      • Possibility to add up to 8 wireless sensors (temperature, humidity...) for environmental monitoring. Using wireless sensors reduce deployment and maintenance time.

      References Legrand : 646100, 646101

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmetered-pdu-1u
    • Тип продукцииMetered PDU
    • Группа продукцииPDU
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)44
    • Ширина (мм)482
    • Глубина (мм)121
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПоликарбонат/АБС-пластик
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
    • Классификация IFCРаспределение энергии
    • Код ETIMEC002762
    • Название ETIMPower distribution unit (PDU)
    • Код Uniclass 2015EF_70_30
    • Описание Uniclass 2015Electricity distribution and transmission
    • Код CSI MasterFormat 201426 26 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
    • Номер OmniClass23-35 31 27
    • Наименование OmniClassPower Distribution Units

    Доступно в регионах:

    Европа
    Франция

    Похожие продукты