Опубликуйте свои продукты
Slim cassettes
Slim cassettes
Slim cassettes
    Legrand

    Slim cassettes

    This high density preterminated slim cassette transforms parallel links (MTP/MPO UHD connector) into duplex connections.

    Cпецификация
      • Can be installed into HD modular panels and also in the zero-U kit.
      • Sliding cassette with push button for fast extraction of the cassette from the front. Extraction from the rear also possible.
      • High performance MTP cassette with maximal insertion loss 0,5dB.
      • Compatible with MPO

      References Legrand : 032168, 032169 and 032170.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаslim-cassettes
    • Тип продукцииSlim cassettes
    • Группа продукцииFiber optic cassette
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-24
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
    • Классификация IFCЭлемент системы распределения
    • Код ETIMEC002699
    • Название ETIMSystem patchpanel optic fibre
    • Код Uniclass 2015Pr_80_77_28_27
    • Описание Uniclass 2015Fibre optic patch panels
    • Код CSI MasterFormat 201433 82 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Optical Fiber Communications Distribution Cabling
    • Номер OmniClass23-37 11 15 15
    • Наименование OmniClassFiber Optic Equipment

    Доступно в регионах:

    Европа
    Франция

    Похожие продукты