Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
legrand/products/5b4a003c-b005-4b96-98ba-f97b0be18f1e
Главная страница
Категории
Электроника
Связь
Zero U kit for universal fixing
Недоступно в Соединенные Штаты
Legrand
Отслеживать
Zero U kit for universal fixing
Zero U remote patch solution for universal mounting.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
The Zero-U holder can accommodate splice, pre-connected or copper cassettes.
Maximum capacity :
24 LC connectors
12 SC connectors
12 high density RJ45 connectors
Equipped with a mass recovery solution.
Compatible with all high-density fibre optic and copper cassettes in the LCS3 range.
The combination with a self-extracting cassette allows easy installation and maintenance.
Delivered with its specific accessories for fixing:
on sheet metal or wire cable tray
on uprights or bay cable tray
on the floor or wall
Reference Legrand : 032103
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
zero-u-kit-for-universal-fixing
Тип продукции
Zero-U kit
Группа продукции
Fixing
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2024-10-24
Номер версии
1
Высота (мм)
46
Ширина (мм)
123
Глубина (мм)
179
Ссылки
Ссылки
Инструкции по монтажу
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/LE11969AA.pdf
Техническое описание
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/S000109168EN-00.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Сталь
Вспомогательный материал
АБС-пластик
Разработано в
Франция
Страна-производитель
Франция
Масса нетто (кг)
0.51
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Электроника - Связь
Код ETIM
EC000264
Название ETIM
Panel for distribution board
Доступно в регионах:
Европа
Франция
Похожие продукты
Legrand
Area Manager
Загрузить
Urmet
Multifunctional office pro telephone, black
4.3
(
32
)
Загрузить
Cisco Systems, Inc.
Cisco Desk Collaboration Device
4.2
(
17
)
Загрузить
Crestron Electronics Inc.
SAROS-IC6T - Saros® 6.5" 2-Way In-Ceiling Speaker
4.4
(
7
)
Загрузить
Cisco Systems, Inc.
Cisco Large Collaboration Room
Загрузить
Panduit
Adjustable Depth 4-Post Racks
Загрузить