Опубликуйте свои продукты
SVEA 3 lådor
SVEA 3 lådor
SVEA 3 lådor
    Lekolar

    SVEA 3 lådor

    Classroom storage built as desired and delivered fully assembled. Boxes to the frame with legs or plinth. Leaves an opening of 1.5 cm acting post boxes and transparent. Material 18mm particleboard laminate. Edging ABS. Dimensions of front: B38,5xH upper and middle 11 cm, 13 cm lower. Measure the inside dimensions: B34xD33,5xH10 cm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка117190
    • Тип продукцииSvea
    • Группа продукцииStorage
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-16
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения