Опубликуйте свои продукты
Fixa Mirror for wall 2:1
Lekolar

Fixa Mirror for wall 2:1

Children’s play with mirrors is not just for fun. It is also important for everything from the child’s self-experience to a better understanding of mathematics, perspective and symmetry. FIXA mirror is a wall-hung acrylic mirror on a plywood board. Avalible in different sizes to fit our FIXA storage modules. Place them above a low FIXA storage or arrange them as a mirror corner.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка117361
  • Тип продукцииFixa Play
  • Группа продукцииSpeglar
  • Дата публикации2020-10-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)400
  • Ширина (мм)590
  • Глубина (мм)15
Ссылки
Связанные
  • Основной материалФанера
  • Вспомогательный материалАкрил
  • Разработано вШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Зеркала

Доступно в регионах:

Европа
Дания
Норвегия
Финляндия
Швеция
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit