Опубликуйте свои продукты
Fixa display takhängd plexiskiva 3:1
Lekolar

Fixa display takhängd plexiskiva 3:1

Finished module, hanging fittings / wires are included for hanging from the ceiling. Tighten securely to secure it to the correct length. Can be adjusted in length, 2 m long. Made of 16 mm birch plywood. Colors with HT are with high-pressure laminate. Birch and white pigmented are completely in 18 mm plywood. Dimensions: W88xD16 / 18xH43 cm. Plexi 4 mm thick and 38 cm high usable surface. The list is 5 cm high.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка117662
  • Тип продукцииFixa
  • Группа продукцииDisplay
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-16
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения

Доступно в регионах:

Европа