Опубликуйте свои продукты
Jungle Activity Tower 3241
Jungle Activity Tower 3241
    Lekolar

    Jungle Activity Tower 3241

    Two activity towers with five slides, educational panels, fireman's pole, bridges, ladders, climbing wall, climbing net and ropes. See product sheet for material specification and additional information.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка134256
    • Тип продукцииJungle
    • Группа продукцииPlayground
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2022-01-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)9500
    • Ширина (мм)15300
    • Глубина (мм)13210
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Игровые площадки

    Доступно в регионах:

    Европа
    Дания
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit