Опубликуйте свои продукты
Flexi 25 klädfack delad
Flexi 25 klädfack delad
Flexi 25 klädfack delad
Flexi 25 klädfack delad
Flexi 25 klädfack delad
    Lekolar

    Flexi 25 klädfack delad

    Flexi series is directly developed for preschool and school activities, and are manufactured in 18mm birch plywood. Flexi is available in both wall-mounted model and as an independent on the floor. Floor model can be had sided with wheels. Rack of tubes that lets through dirt from shoes and boots. Double Hook for clothes / väskkrok in each compartment. Gaps top and bottom can be set to different colors. Flexi is available in 3 widths standard with inner dimension 22 cm, 25 cm or 28 cm. Up to 5 compartments can be assembled. Flexi Series can also project adapted dimensions in terms of both breadth and height - please contact our customer service for more information. Can be combined with a separate bench and shoe rack. Inner measures 25 cm per site. Swan label, license number 5031 0099th
    Cпецификация
    • Flexiserien är direkt utvecklad för förskolan och fritidsverksamheten och tillverkas i 18 mm björkkryssfaner. Flexi finns både som vägghängd modell och som fristående på golvet. Golvmodellen kan fås dubbelsidig med hjul. Skohylla med rör som släpper igenom smutsen från skor och stövlar. Dubbelkrok för kläd/väskkrok i varje fack. Luckor både uppe och nere kan väljas till i olika färger. Flexi finns i 3 bredder som standard med invändigt mått 22 cm, 25 cm eller 28 cm. Upp till 5 fack kan byggas ihop. Flexiserien kan även projektanpassas måttmässigt i så väl bredd som höjd - kontakta vår kundtjänst för ytterligare information. Kan kombineras med separat sittbänk och skohylla. Invändigt mått per plats 25 cm. Svanenmärkt, licensnummer 5031 0099.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка33855
    • Тип продукцииFlexi
    • Группа продукцииKlädfack
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2021-04-14
    • Номер версии1
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения