Опубликуйте свои продукты
Rörvik picknickbord furu 233x70 H55 cm
Lekolar

Rörvik picknickbord furu 233x70 H55 cm

Large and stable with fixed benches. Seat and table height suitable for children. Supplied unassembled. Dimensions: L: 233.5 cm, and its height: 32 cm. Table top width: 70.8 cm. Height between the seat and the table is 23 cm. Hot-dip galvanized chassis. Tabletop and benches in oiled pine. We recommend treatment with water-based wood oil before use outdoors. Repeat the treatment if necessary.
Cпецификация
  • Stort och stabilt med fasta bänkar. Sitt- och bordshöjd anpassade för barnen. Levereras omonterat. Mått: L: 233,5 cm, sitthöjd: 32 cm. Bordsskivans bredd: 70,8 cm. Höjd mellan sits och bord är 23 cm. Varmförzinkat underrede. Bordsskiva och bänkar i oljad furu. Vi rekommenderar behandling med vattenbaserad träolja innan användning utomhus. Upprepa behandlingen vid behov.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка34438
  • Тип продукцииRörvik
  • Группа продукцииOutdoor Table
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-24
  • Номер версии1
  • Высота (мм)550
  • Ширина (мм)708
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы

Доступно в регионах:

Европа
Дания
Норвегия
Финляндия
Швеция

Похожие продукты