Опубликуйте свои продукты
Rörvik picknickbord furu 233x70 H72 cm
Lekolar

Rörvik picknickbord furu 233x70 H72 cm

Large and stable with fixed benches. Supplied unassembled. Dimensions: L: 233.5 cm, and its height 44 cm. Table top width of 70.8 cm. Hot-dip galvanized chassis. Tabletop and benches in oiled pine. We recommend treatment with water-based wood oil before use outdoors. Repeat the treatment if necessary.
Cпецификация
  • Stort och stabilt med fasta bänkar. Levereras omonterat. Mått: L: 233,5 cm, sitthöjd 44 cm. Bordsskivans bredd 70,8 cm. Varmförzinkat underrede. Bordsskiva och bänkar i oljad furu. Vi rekommenderar behandling med vattenbaserad träolja innan användning utomhus. Upprepa behandlingen vid behov.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка34439
  • Тип продукцииRörvik
  • Группа продукцииOutdoor Table
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-24
  • Номер версии1
  • Высота (мм)720
  • Ширина (мм)708
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы

Доступно в регионах:

Европа
Дания
Норвегия
Финляндия
Швеция

Похожие продукты