Опубликуйте свои продукты
Sofa Trolla
Lekolar

Sofa Trolla

The sofa withstands tough grips and is upholstered in the durable Trevira CS fabric Khaki. The fabric on the seat is removable and machine washable at 60 °. The solid fabric is washed directly with water and detergent. The back of the fabric stops liquid from penetrating into the cold foam. Dimensions: 172x90 cm. Seat depth 55 cm, seat height 44 cm.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка39560
  • Тип продукцииTrolla
  • Группа продукцииSofa
  • Дата публикации2020-12-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)900
  • Ширина (мм)1720
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Диваны

Доступно в регионах:

Европа
Дания
Норвегия
Финляндия
Швеция

Похожие продукты

4.6 из 5 звезд 4.6 (31)
4.4 из 5 звезд 4.4 (39)
4.1 из 5 звезд 4.1 (35)
4.4 из 5 звезд 4.4 (70)