Опубликуйте свои продукты
Bruse bro
Bruse bro
    Lekolar

    Bruse bro

    Lekbro in birch plywood, färgkoodinerad with the rest of our Playwood range. Very high quality and good stability. Playing for the smaller children. Gruff bridge used easily as props to the saga, but can also be a basis for a fun environment if you let your imagination run wild. Good for motor training when you can hide under the bridge or barging over it. The actual time of the bridge is covered with a gray nålfiltmatta to reduce the risk of slipping. Easy to clean: vacuum the carpet and dry the bridge with a damp cloth. Dimensions: L200xB60xH90 cm opening B90xH46 cm. Fully assembled.
    Cпецификация
    • Lekbro i björkplywood, färgkoodinerad med resten av vårt Playwoodsortiment. Mycket hög kvalitet och ordentlig stabilitet. Lekmöbel för de mindre barnen. Bruse bro används lätt som rekvisita till sagan men kan även vara en grund för en rolig miljö om man låter fantasin flöda. Bra för motorisk träning då man kan gömma sig under bron eller klampa över den. Själva gången på bron är klädd med en grå nålfiltmatta för att minska halkrisken. Lätt att rengöra: dammsug mattan och torka bron med fuktig trasa. Mått: L200xB60xH90 cm, öppning B90xH46 cm. Levereras monterad.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка80392
    • Тип продукцииLekolar
    • Группа продукцииPlay furniture
    • ТипDigital Inventory (Products)
    • Дата публикации2021-04-14
    • Номер версии1
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель

    Доступно в регионах:

    Европа
    Дания
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция

    Похожие продукты