Опубликуйте свои продукты
Norden material cabinet 30 drawer B80xD47xH210 birch
Norden material cabinet 30 drawer B80xD47xH210 birch
Norden material cabinet 30 drawer B80xD47xH210 birch
Norden material cabinet 30 drawer B80xD47xH210 birch
Norden material cabinet 30 drawer B80xD47xH210 birch
Norden material cabinet 30 drawer B80xD47xH210 birch
Norden material cabinet 30 drawer B80xD47xH210 birch
    Lekolar

    Norden material cabinet 30 drawer B80xD47xH210 birch

    Material cabinet with frame in direct laminate. Fronts are available with either direct laminate or laminate. Frames are available in 3 different designs and fronts in 10 different. Decorated with 30 boxes, all the doors with locking rod and 170 degree opening angle. High pressure laminate on the front makes it an extremely durable finish.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка80569
    • Тип продукцииNorden
    • Группа продукцииStorage
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-06-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2100
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)470
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56

    Доступно в регионах:

    Европа
    Дания
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция