Опубликуйте свои продукты
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 grey
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 grey
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 grey
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 grey
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 grey
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 grey
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 grey
    Lekolar

    Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 grey

    Material cabinet for haberdashery with frame in direct laminate. Fronts are available with either direct laminate or laminate. Frames are available in 3 different designs and fronts in 10 different. Decorated with 25 compartments and 12 boxes, 2 full doors with locking rod, 170 degree opening angle. High pressure laminate on the front makes it an extremely durable finish.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка80619
    • Тип продукцииNorden
    • Группа продукцииStorage
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-06-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2100
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)470
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56