Опубликуйте свои продукты
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 birch
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 birch
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 birch
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 birch
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 birch
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 birch
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 birch
    Lekolar

    Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 birch

    Material cabinet for wood and metal craft with frame in direct laminate. Front is available in 10 different variants of either direct laminate or laminate. Frame is available in 3 different designs. Decorated with 12 drawers, tool plate with fixings and 2 full doors with locking rod and 170 degree opening angle. High pressure laminate on the front makes it an extremely durable finish.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка80620
    • Тип продукцииNorden
    • Группа продукцииStorage
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-06-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2100
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)470
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56