Опубликуйте свои продукты
Circum laminate silenced
Circum laminate silenced
Circum laminate silenced
Circum laminate silenced
Circum laminate silenced
Circum laminate silenced
Circum laminate silenced
Circum laminate silenced
Circum laminate silenced
Circum laminate silenced
    Lekolar

    Circum laminate silenced

    Stackable wooden chair that is well adapted for the dining room. Form pressed seat in high pressure laminate. Sound attenuation under the seat. Can be hung on the table to facilitate cleaning. Seat height 45 cm. Seat depth 41 cm.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка81448
    • Тип продукцииCircum
    • Группа продукцииChair
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-10-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)730
    • Ширина (мм)490
    • Глубина (мм)450
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалЛаминат
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)3.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Номер OmniClass23-21 21 33 13
    • Наименование OmniClassCommercial Restaurant Chairs
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Доступно в регионах:

    Европа