Опубликуйте свои продукты
Nikki köksö
Nikki köksö
Nikki köksö
Nikki köksö
    Lekolar

    Nikki köksö

    Kitchen designed for preschool environment. Children can stand and play around: one side is the fire and the other side is the sink. 4 wheels 2 of which are lockable. Materials: 16 mm, particle board, MDF 16 mm for the body and the plate, sink PP, stove windows in acrylic and hob in PET. Dimensions: B70xL115xH62 cm. Suitable from 3 years. Weight 47 kg. Fully assembled.
    Cпецификация
    • Köksö anpassad för förskolemiljö. Barnen kan stå och leka runt om: ena sidan är spis och andra sidan är diskho. 4 hjul varav 2 är låsbara. Material: 16 mm spånskiva, 16 mm MDF för stomme och platta, diskho i PP, spisfönster i akrylplast och spishäll i PET. Mått: B70xL115xH62 cm. Lämplig från 3 år. Vikt 47 kg. Levereras monterad.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка81705
    • Тип продукцииNikki
    • Группа продукцииPlay furniture kitchen
    • ТипDigital Inventory (Products)
    • Дата публикации2021-04-14
    • Номер версии1
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель

    Доступно в регионах:

    Европа