Опубликуйте свои продукты
Hörnmodul Snake 45 grader
Lekolar

Hörnmodul Snake 45 grader

Snakes different modules make it easy to rearrange for different learning situations. The backless modules allows one to sit on two sides. If you want a back that buys into the corresponding back module. Seat height 43 cm. Depth 50 cm. Cold foam. The bones of silver-coated, RAL 9006. Clad in standard fabric X2.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhornmodul-snake-45-grader
  • Тип продукцииSnake
  • Группа продукцииSofa
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)430
  • Глубина (мм)500
Связанные
  • Основной материалТкань
  • Разработано вШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Диваны

Доступно в регионах:

Европа
Дания
Норвегия
Финляндия
Швеция

Похожие продукты

4.3 из 5 звезд 4.3 (21)
4.7 из 5 звезд 4.7 (30)
4.4 из 5 звезд 4.4 (70)
4.1 из 5 звезд 4.1 (35)
4.4 из 5 звезд 4.4 (39)