Опубликуйте свои продукты
Decorative Pendant Speaker
Lencore

Decorative Pendant Speaker

Part of Lencore’s Spectra i.Net® & n.FORM™ systems, the Pendant Speaker offers a decorative, direct fired option when aesthetics is a concern.
With more open environments and exposed ceilings becoming the norm, a decorative solution for sound masking has been difficult to find. This commercial grade, direct fired speaker uses higher quality construction and sound quality than competitive systems.
The Pendant Speaker comes with a gem box for Cat5e connections at the deck location. The speakers can also be mounted to the ceiling or a beam and allow for Cat5e connections directly to the speaker.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpendantspeaker
  • Тип продукцииSpeakers
  • Группа продукцииSound Masking Audio Equipment
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-19
  • Номер версии1
  • Ширина (дюймы)4
  • Глубина (дюймы)4
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 00
  • Наименование OmniClassAudio Visual Equipment
  • Код CSI UniFormat IIE1010
  • Заголовок CSI UniFormat IICommercial Equipment