Опубликуйте свои продукты
LVC Model 170-LF - Point of Use Mixing Valve
Leonard Valve Company
Архив

LVC Model 170-LF - Point of Use Mixing Valve

>3/8" Compression Inlet & Outlet Connections >Minimum Flow = 0.25 gpm >Maximum Flow = 5.0 gpm >Temperature Adjustment Range, 90-140ºF >Knob Handle with Locking Mechanism >Approvals: ASSE 1070 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка170-lf
  • Тип продукцииMixing Valves for Liquid Services
  • Группа продукцииSeventy Series - Point of Use Mixing Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-02-03
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны