Опубликуйте свои продукты
LVC Model LV-186-982-LF -  Single, Master Mixing Valve in a SS Cabinet
Leonard Valve Company
Архив

LVC Model LV-186-982-LF - Single, Master Mixing Valve in a SS Cabinet

>Minimum Flow = 3 gpm - Maximum Flow = 63 gpm >PARA-Trol Wax Thermostatic Element w/10 Year Warranty >1" F-NPT Inlets with Union Check & Service Stops >1-1/4" F-NPT Oulet >Locking Regulator Handles & Adjustable Temperature Limit Stop >Approvals: ASSE 1017, cUPC Certified, City of LA >Eco-Mix Certified Lead Free Construction in Rough Bronze Finish >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlv-186-982
  • Тип продукцииMixing Valves for Liquid Services
  • Группа продукцииLV Series Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-02-03
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны