Опубликуйте свои продукты
LVC Model LV-981A-LF - Single, Thermostatic Master Mixing Valve featuring a Wax Element
Leonard Valve Company
Архив

LVC Model LV-981A-LF - Single, Thermostatic Master Mixing Valve featuring a Wax Element

>Minimum Flow = 2.5 gpm - Maximum Flow = 43 gpm >PARA-Trol Wax Thermostatic Element w/10 Year Warranty >3/4" Sweat Inlets with Check & Service Stops >3/4" Sweat Oulet >Locking Regulator Handles & Adjustable Temperature Limit Stop >Approvals: ASSE 1017, CSA B125.70, City of LA >Eco-Mix Certified Lead Free Construction in Rough Bronze Finish
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlv-981a-lf
  • Тип продукцииMixing Valves for Liquid Services
  • Группа продукцииLV Series Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-02-03
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны