Опубликуйте свои продукты
Bi-Metal TM Lead Free Master Mixing Valve TM-26-LF
Leonard Valve Company
Архив

Bi-Metal TM Lead Free Master Mixing Valve TM-26-LF

Thermostatic water mixing valve, DURA-trol® solid bimetal thermostat directly linked to valve porting to control the intake of hot and cold water and compensate for supply temperature or pressure fluctuations. DURA-trol® is highly responsive and cannot be damaged by extremes in temperature. ¾” Sweat inlets and outlet, 1 GPM (3.7 l/m) minimum flow capacity, 26 GPM (98.4 l/m) maximum flow capacity. Integral combination checkstops, Internal parts of lead free bronze, lead free brass, and stainless steel, Integral wall support, Color-coded dial, HOT-COLD with directional indicators, Maximum operating pressure 125 PSI (860 KPA), Adjustable high temperature limit stop set for 120º F (49º C), Locking temperature adjustment knob  
 
ASSE 1017 Certified
ASSE Certified Lead Free
*This product is certified to meet Low Lead requirements of wetted surface area containing less than 0.25% lead by weight.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlv-tm-26-lf
  • Тип продукцииMixing Valves for Liquid Services
  • Группа продукцииLF Thermostatic Master Mixers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-01
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)4.5
  • Ширина (дюймы)7
  • Глубина (дюймы)7
Ссылки
Связанные
  • Основной материалBronze
  • Вспомогательный материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
  • Описание Uniclass 2015Thermostatic mixing valves
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 29
  • Наименование OmniClassMixing Valves
  • Код CSI UniFormat IID3040
  • Заголовок CSI UniFormat IIDistribution Systems