Опубликуйте свои продукты
LVC Model MEGATRON-10NB-LF - Next Generation, Water Temperature Control Station
Leonard Valve Company
Архив

LVC Model MEGATRON-10NB-LF - Next Generation, Water Temperature Control Station

>Minimum Flow = 3 gpm - Maximum Flow = 678 gpm >Three - TM-2020-LF-DT-RF Mixing Valves - 4" Inlets & Outlet >2" Recirculation Manifold Piping, Dial Thermometer & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1070, CSA B125.3-12 >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmegatron-10nb-lf
  • Тип продукцииMixing Valves for Liquid Services
  • Группа продукцииMegatron - Next Generation Water Temperature Control Station
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-02-03
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit