Опубликуйте свои продукты
LVC Model MEGATRON-370-LF - Seventy Series, Complete Water Temperature Control Station
Leonard Valve Company
Архив

LVC Model MEGATRON-370-LF - Seventy Series, Complete Water Temperature Control Station

>Minimum Flow = 0.5 gpm - Maximum Flow = 12 gpm >370-LF Thermostatic Mixing Valve >3/4" Recirculation Manifold Piping, Gauges & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-stat Control >Pre-Piped & Mounted on Strut >Approvals: ASSE 1070, 1017 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmegatron-370-lf
  • Тип продукцииMixing Valves for Liquid Services
  • Группа продукцииMegatron - Seventy Series Water Temperature Control Station
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-02-03
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны