Опубликуйте свои продукты
LVC Model MEGATRON-8NB-LF - Next Generation, Complete Water Temperature Control Station
Leonard Valve Company
Архив

LVC Model MEGATRON-8NB-LF - Next Generation, Complete Water Temperature Control Station

>Minimum Flow = 2 gpm - Maximum Flow = 452 gpm >Two - TM-2020-LF-DT-RF Mixing Valves - 3" Inlets & Outlet >1-1/2" Recirculation Manifold Piping, Dial Thermometer & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1070, CSA B125.3-12 >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmegatron-8nb-lf
  • Тип продукцииMixing Valves for Liquid Services
  • Группа продукцииMegatron - Next Generation Water Temperature Control Station
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-02-03
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны