Опубликуйте свои продукты
LVC Model MEGATRON-XL82-LF-BDT - XL Series, Complete Water Temperature Control Station
Leonard Valve Company
Архив

LVC Model MEGATRON-XL82-LF-BDT - XL Series, Complete Water Temperature Control Station

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 61 gpm >XL-82-LF-DT-RF Thermostatic Mixing Valve >1" Inlets & 1-1/4" Outlet - 3/4" Recirc Manifold Piping >Recirculation Pump with Aqua-Stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1017 >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmegatron-xl-82-lf
  • Тип продукцииMixing Valves for Liquid Services
  • Группа продукцииMegatron - XL Series Water Temperature Control Station
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-02-03
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны