Опубликуйте свои продукты
LVC Model TM-2020B-2P-LF-STSTL-EXP - Next Generation, High Capacity Master Mixing Valve fearuring a Dura-Trol Bi-Metal Thermostat in a Cabinet
Leonard Valve Company
Архив

LVC Model TM-2020B-2P-LF-STSTL-EXP - Next Generation, High Capacity Master Mixing Valve fearuring a Dura-Trol Bi-Metal Thermostat in a Cabinet

>Minimum Flow Rate = 2.0 gpm - Maximum Flow Rate = 452 gpm >Two - TM-2020B-LF-DT-RF Thermostatic Mixing Valves >Pre-Piped into 3" Inlets x 3" Outlet Manifold >Temperatue Gauge on Common Outlet >Entire Assembly Mounted on Strut >By-Pass Connection Fitting >Eco-Mix Certified Lead Free Construction >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtm-2020b-2p-lf-ststl-exp
  • Тип продукцииMixing Valves for Liquid Services
  • Группа продукцииNext Generation, High Capacity Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-02-03
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны