Опубликуйте свои продукты
LVC Model - TM-5100-LF - Emergency Mixing Valve for Master Distribution Supply
Leonard Valve Company
Архив

LVC Model - TM-5100-LF - Emergency Mixing Valve for Master Distribution Supply

>Minimum Flow = 3 gpm - Maximum = 126 gpm >Bi-Metal Thermostat w/ 10 Year Warranty >1-1/4" Inlets with Union Angle Check Stops >1-1/2" Outlet with Dial Thermometer - Locking Regulator >Internal 40 GPM Cold Water By-Pass @ 30 PSID >Eco-Mix Certified Lead Free Construction >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtm-5100-lf-ststl-exp
  • Тип продукцииMixing Valves for Liquid Services
  • Группа продукцииEmergency Mixing Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-02-03
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны