Опубликуйте свои продукты
LVC Model - TM-850-LF - Emergency Mixing Valve for a Multiple Drench Showers with Override Protection
Leonard Valve Company
Архив

LVC Model - TM-850-LF - Emergency Mixing Valve for a Multiple Drench Showers with Override Protection

>Minimum Flow = 3 gpm - Maximum = 56 gpm >Bi-Metal Thermostat w/ 10 Year Warranty >1-1/4" Inlets & Outlet with Dial Thermometer - Locking Reg >Redundant Cold Water By-Pass on Outlet Set @ 90F >Internal 20 GPM Cold Water By-Pass @ 30 PSID >Approvals: ASSE 1071 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtm-850-lf
  • Тип продукцииMixing Valves for Liquid Services
  • Группа продукцииEmergency Mixing Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-02-03
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны