Опубликуйте свои продукты
LVC Model - TM-920B-LF - Next Generation, High Low, Master Mixing Valve fearuring a Dura-Trol Bi-Metal Thermostat
Leonard Valve Company
Архив

LVC Model - TM-920B-LF - Next Generation, High Low, Master Mixing Valve fearuring a Dura-Trol Bi-Metal Thermostat

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 115 gpm >DURA-Trol Bi-Metal Thermostatic Element w/10 Year Warranty >1-1/4" Inlets with Check & Service Stops >1-1/4" Outlet with Ball Valve & Dial Thermometer >Locking Regulator Handles & Adjustable Temperature Limit Stop >Approvals: ASSE 1017, CSA B125.70 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction in Rough Bronze Finish
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtm-920b-lf
  • Тип продукцииMixing Valves for Liquid Services
  • Группа продукцииNext Generation Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-02-03
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны