Опубликуйте свои продукты
LVC Model XL-200-2PS-LF - XL Series, High Capacity, Master Mixing Valve featuring a Wax Element
Leonard Valve Company
Архив

LVC Model XL-200-2PS-LF - XL Series, High Capacity, Master Mixing Valve featuring a Wax Element

>Minimum Flow = 10 gpm - Maximum Flow = 416 gpm >Two - XL-200-LF-BDT-RF Thermostatic Mixing Valves >Pre-Piped into 3" Inlet x 3" Outlet Manifold >Ball Valve Shut-offs on each XL-200 Valve Outlet >Dial Thermometer on Common Outlet >Entire Assembly is Mounted on Strut >Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаxl-200-2ps-lf
  • Тип продукцииMixing Valves for Liquid Services
  • Группа продукцииXL Series, High Capacity Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-02-03
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны