Опубликуйте свои продукты
LVC Model XL-200-SW-LF - XL Series, High Low, Master Mixing Valve featuring a Wax Element
Leonard Valve Company
Архив

LVC Model XL-200-SW-LF - XL Series, High Low, Master Mixing Valve featuring a Wax Element

>Minimum Flow = 5 gpm - Maximum Flow = 208 gpm >Wax Thermostatic Element with 10 Year Warranty >2" Inlets with Checks & Service Stops >2" Outlet with Ball Valve Shutoff & Dial Thermometer >Locking Temperature Handle & Adjustable Limit Stop >Approvals: ASSE 1017 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаxl-200-sw-lf
  • Тип продукцииMixing Valves for Liquid Services
  • Группа продукцииXL Series Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-02-03
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны