Опубликуйте свои продукты
LTBL/FIXED Window
Let There Be Light

LTBL/FIXED Window

In our coordinated and harmonised range of products, the windows and sliding doors are a perfect match. The sash’s narrow profile increase the flow of light. Concealed hinges and visible fittings in brushed stainless steel add to the solid and elegant design. The stainless steel handles is of a unique Let there be light design.
Cпецификация
  • Fixed wooden window. Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Frame depth: 105mm (115mm aluminum cladding)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLTBL-FIXED
  • Тип продукцииLet There Be Light
  • Группа продукцииWindows
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-03-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1800
  • Ширина (мм)1800
  • Глубина (мм)105
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Фиксированные рамы
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 15 11
  • Наименование OmniClassWood Fixed Windows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступно в регионах:

Северная Америка Европа Азия