Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
lg/products/145efcfd-4466-4d54-aaa1-a1865ad61f11
Главная страница
Категории
Электроника
Аудио
5.1 Home cinema system BH7240B center
Доступно в Соединенные Штаты
LG
Отслеживать
5.1 Home cinema system BH7240B center
5.1 CH 1200W 3D BLU-RAY™ HOME CINEMA SYSTEM WITH 4 SATELLITE SPEAKERS
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
BH7240BCenter
Тип продукции
Audio
Группа продукции
Speaker
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2014-01-01
Номер версии
1
Высота (мм)
86
Ширина (мм)
342
Глубина (мм)
87
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.lg.com/uk/home-cinema-systems/lg-BH7240B
Сертификация продукции
http://www.lg.com/uk/home-cinema-systems/lg-BH7240B
Связанные
Связанные
Основной материал
Пластик
Разработано в
Великобритания
Страна-производитель
Япония
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Электроника - Аудио
Классификация IFC
Предмет мебели
Название по ССКПУ ООН
Audio and visual presentation and composing equipment
Код ССКПУ ООН
4511
Похожие продукты
JBL Professional
Control 52 Surface-Mount Satellite Speaker for Subwoofer-Satellite Loudspeaker System
Загрузить
JBL Professional
Control 416C/T 6.5" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker
Загрузить
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
Загрузить
JBL Professional
Control 418C/T 8" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker
Загрузить
AtlasIED
Flush Mount Speakers
Загрузить
JBL Professional
JBL-LCT 81C/TM Low-Profile Lay-In 600 mm x 600 mm Metric Ceiling Tile Loudspeaker with 200 mm (8 in) Driver
Загрузить