Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Multi V5 UXA

Уникальная ссылка: UXA
Брэнд: LG ELECTRONICS
Тип продукции: Outdoor unit
Группа продукции: VRF
Ширина (мм): 930
Высота (мм): 1690
Глубина (мм): 760
Дата публикации: 2018-07-19
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)
Outdoor unit, single module component of VRF system with a capacity range of 8HP - 10HP -12HP ; with nominal capacity cooling, heating [kW]
ARUM080LTE5 - 22.4kW Cooling, 25.2kW Heating
ARUM100LTE5 - 28kW Cooling, 31.5kW Heating
ARUM120LTE5 - 33.6kW Cooling, 37.8kW Heating

The MULTI V 5 is equipped with innovative Dual Sensing Control that monitors temperature and humidity levels to efficiently manage cooling and heating. Equipped with LG’s Ultimate Inverter Compressor and boasting a large capacity for outdoor units, the MULTI V 5 is a powerful climate control solution.


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал: Copper
Разработано в: South Korea
Страна-производитель: South Korea
Масса нетто (кг): 215

Категория BIMobject: Вентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
Классификация IFC: Air Terminal
Название по ССКПУ ООН: Air conditioners
Код ССКПУ ООН: 40101701
NBS Reference Код: 65-80-05
NBS Reference Описание: Air Conditioning Systems
Продукция доступна в:
Europe
  • France
  • Italy
  • Netherlands
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Название Значение
Cooling Capacity 33.6 BTUh
Depth 760 mm
Heating Capacity 37.8 J
Height 1690 mm
Material Steel
Weight 215 lb
Width 930 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Steel

BIMobject®