Опубликуйте свои продукты
Cast Iron High Temp Check Valve, HCV-Series
Liberty Pumps

Cast Iron High Temp Check Valve, HCV-Series

  • Heavy Duty Cast Iron Body
  • High-temperature rubber flapper - 200 degrees F
  • 125 PSI rated
  • Vertical or horizontal installation
  • Female NPT connections
  • HCV150 1-1/2" or HCV200 2"
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlibertypumps-hcv150-hcv200
  • Тип продукцииPlumbing
  • Группа продукцииValves for Liquid Services
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-09-25
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны